Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
PIN 3: hnědý
PIN 4: modrý
PIN 4: modrý
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Připojovací kabely
Připojení
Zásuvka M12 × 1, lomená, 4pólová, A kódovaná
Kabel
PUR černá, 3 m, vhodné pro řetězové dopravníky
Počet vodičů
2
Průřez vodiče
0.34 mm²
Provozní napětí Ub
240 V DC
Máte nějaké dotazy k produktu?
Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje
Podporováno je pouze stahování modelů CAD