Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Připojovací kabely
Připojení
Zásuvka M12 × 1, lomená, 4pólová, A kódovaná
Indikace provozního napětí
ano
Indikace funkce
ano
Spínací výstup
PNP spínací kontakt (NO)
Kabel
PUR černá, 5 m, vhodné pro řetězové dopravníky
Doporučená alternativa
Jak se alternativní výrobek liší od výrobku, jehož prodej byl ukončen?
Máte nějaké dotazy k produktu?
Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje
Alternativní produkty
|
Přerušeno
|
Doporučená alternativa
|
|
|
|
|
|
| BKS-S 20-4/5-PU-05 | BCC M425-0000-1A-145-PX0334-050 | |
|
-
Ceníková cena
|
496,20 CZK
Ceníková cena
|
|
| Připojení | Zásuvka M12 × 1, lomená, 4pólová, A kódovaná | Zásuvka M12 × 1, lomená, 5pólová, A kódovaná |
|---|---|---|
| Indikace provozního napětí | ano | LED zelená |
| Indikace funkce | ano | - |
| Spínací výstup | PNP spínací kontakt (NO) | PNP spínací kontakt (NO) |
| Kabel | PUR černá, 5 m, vhodné pro řetězové dopravníky | PUR černá, 5 m, vhodné pro řetězové dopravníky |
| Počet vodičů | 3 | 3 |
| Průřez vodiče | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Teplota kabelu, pevná instalace | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Teplota kabelu, flexibilní instalace | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Provozní napětí Ub | 30 V DC | 30 V DC |
| Plášť kabelu, barva | černá | černá |
| Schválení/konformita | CE |
CE cULus WEEE UKCA |
| Indikace funkce (Pin 4) | - | LED žlutá |
| Jmenovitý proud (40 °C) | - | 4.0 A |
| Krytí | - | IP 67, IP 68, IP 69K |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD