Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BCC0069

BKS-S 48-15-CP-02

Kabely pro produkty BTL

Připojení
Zásuvka M8 × 1, přímá, 3pólová, A kódovaná
Kabel
PUR stíněný černá, 2 m
Počet vodičů
2
Průřez vodiče
0.34 mm²
Teplota kabelu, pevná instalace
-40...70 °C

Tento produkt je součástí Classic portfolia, což znamená.

rozšířená dostupnost
transparentní podmínky
žádné nové začlenění do návrhu
Classic Banner
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
Zásuvka M8 × 1, přímá, 3pólová, A kódovaná
Kabel
PUR stíněný černá, 2 m
Počet vodičů
2
Průřez vodiče
0.34 mm²
Teplota kabelu, pevná instalace
-40...70 °C
Teplota kabelu, flexibilní instalace
5...70 °C
Provozní napětí Ub
36 V DC / 30 V AC
Jmenovitý proud (40 °C)
3.0 A
Krytí
IP 67
Plášť kabelu, barva
černá
Schválení/konformita
CE
WEEE
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-06-03-11
ECLASS 11.0
27-06-03-11
ECLASS 12.0
27-06-03-11
ECLASS 13.0
27-06-03-11
ECLASS 14.0
27-06-03-11
ECLASS 5.1.4
27-27-92-01
ECLASS 6.2
27-27-92-01
ECLASS 8.1
27-27-92-18
ETIM 4.0
EC001855
ETIM 5.0
EC001855
ETIM 6.0
EC001855
ETIM 7.0
EC001855
ETIM 8.0
EC001855
ETIM 9.0
EC001855
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
eCl@ss 4.1
27-27-90-01
eCl@ss 9.0
27-06-03-11
eCl@ss 9.1
27-06-03-11
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Máte nějaké dotazy nebo návrhy? Jsme tu pro vás.

Máte několik možností, jak se s námi spojit. Rádi Vám zodpovíme Vaše dotazy.

Kontaktujte nás přímo telefonicky: +420 281 000 666


Balluff CZ s.r.o.

Pelušková 1400
198 00 Praha 9 - Kyje

Spojte se s námi:
[email protected]

Vzorek produktu zdarma

Abychom mohli do košíku přidat vzorek zdarma, musíme z košíku odstranit všechny běžné produkty. Jste si jisti, že chcete pokračovat