Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
PIN 1: hnědý
PIN 3: modrý
PIN 4: stínění
PIN 3: modrý
PIN 4: stínění
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Kabely pro produkty BTL
Připojení
Zásuvka M8 × 1, přímá, 3pólová, A kódovaná
Kabel
PUR stíněný černá, 20 m
Počet vodičů
2
Průřez vodiče
0.34 mm²
Teplota kabelu, pevná instalace
-40...70 °C
Tento produkt je součástí Classic portfolia, což znamená.
rozšířená dostupnost
transparentní podmínky
žádné nové začlenění do návrhu
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
| BKS-S 48-15-CP-20 | BCC M313-0000-10-036-PS0334-200 | |
|
2.396,90 CZK
Ceníková cena
|
1.660,10 CZK
Ceníková cena
|
|
| Připojení | Zásuvka M8 × 1, přímá, 3pólová, A kódovaná | Zásuvka M8 × 1, přímá, 3pólová, A kódovaná |
|---|---|---|
| Kabel | PUR stíněný černá, 20 m | PUR stíněný černá, 20 m, vhodné pro řetězové dopravníky |
| Počet vodičů | 2 | 3 |
| Průřez vodiče | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Teplota kabelu, pevná instalace | -40...70 °C | -50...80 °C |
| Teplota kabelu, flexibilní instalace | 5...70 °C | -25...80 °C |
| Provozní napětí Ub | 36 V DC / 30 V AC | 60 V DC / 60 V AC |
| Jmenovitý proud (40 °C) | 3.0 A | 4.0 A |
| Krytí | IP 67 | IP 67 |
| Plášť kabelu, barva | černá | černá |
| Schválení/konformita |
CE WEEE |
CE WEEE |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD