Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Kabely pro produkty BIS
Připojení 1
M12x1-Zásuvka, lomený, 5-pólový, A-kódovaný
Připojení 2
M12x1-Zásuvka, přímý, 5-pólový, A-kódovaný
Kabel
PUR stíněný černá, 1 m
Počet vodičů
2
Teplota kabelu, pevná instalace
-40...70 °C
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
| BIS C-506-PU-01 | BIS C-517-PVC-01 | |
|
2.130,40 CZK
Ceníková cena
|
2.130,40 CZK
Ceníková cena
|
|
| Připojení 1 | M12x1-Zásuvka, lomený, 5-pólový, A-kódovaný | M12x1-Zásuvka, lomený, 5-pólový, A-kódovaný |
|---|---|---|
| Připojení 2 | M12x1-Zásuvka, přímý, 5-pólový, A-kódovaný | M12x1-Zásuvka, přímý, 5-pólový, A-kódovaný |
| Kabel | PUR stíněný černá, 1 m | PVC stíněný černá, 1 m |
| Počet vodičů | 2 | 2 |
| Teplota kabelu, pevná instalace | -40...70 °C | -25...105 °C |
| Teplota kabelu, flexibilní instalace | 5...70 °C | -5...105 °C |
| Provozní napětí Ub | 48 VDC / 48 VAC | 48 VDC / 48 VAC |
| Jmenovitý proud (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Krytí | IP 67 | IP 68 / IP 68 |
| Schválení/konformita |
WEEE CE UKCA |
WEEE CE UKCA |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD