Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Uživatelem konfigurovatelné konektory
Krytí
IP 67
Připojení
Zásuvka M12 × 1, přímá, 5pólová, A kódovaná
Počet připojitelných kontaktů
5
Průřez přípojky
0.75 mm²
Upevnění lanka
Šroubovací svorky
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
| BKS-S 79-00 | BCC M435-0000-1A-000-41X575-000 | BCC S435-0000-1A-000-41X575-000 | |
|
740,00 CZK
Ceníková cena
|
168,70 CZK
Ceníková cena
|
387,80 CZK
Ceníková cena
|
|
| Krytí | IP 67 | IP 67 | IP 67 |
|---|---|---|---|
| Připojení | Zásuvka M12 × 1, přímá, 5pólová, A kódovaná | Zásuvka M12 × 1, přímá, 5pólová, A kódovaná | Zásuvka M12 × 1, přímá, 5pólová, A kódovaná |
| Počet připojitelných kontaktů | 5 | 5 | 5 |
| Průřez přípojky | 0.75 mm² | 0.14...0.75 mm² | 0.14...0.75 mm² |
| Upevnění lanka | Šroubovací svorky | Šroubovací svorky | Šroubovací svorky |
| Průměr kabelu D | 4...6 mm | 4...6 mm | 4...6 mm |
| Provozní napětí Ub | 30 V DC | 125 V DC / 125 V AC | 125 V DC / 125 V AC |
| Teplota prostředí | -40...85 °C | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Schválení/konformita | WEEE |
CE cURus WEEE |
CE Ecolab WEEE |
| Jmenovitý proud (40 °C) | - | 4.0 A | 4.0 A |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD