Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Uživatelem konfigurovatelné konektory
Připojení
Zásuvka M16 × 0,75, přímá, 8pólová
Krytí
IP 67
Počet připojitelných kontaktů
8
Průřez přípojky
0.14...0.75 mm²
Upevnění lanka
Pájené spoje
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
| BKS-S 32M-00 | BKS-S 33M-00 | |
|
931,90 CZK
Ceníková cena
|
931,90 CZK
Ceníková cena
|
|
| Připojení | Zásuvka M16 × 0,75, přímá, 8pólová | Zásuvka M16 × 0,75, lomená, 8pólová |
|---|---|---|
| Krytí | IP 67 | IP 67 |
| Počet připojitelných kontaktů | 8 | 8 |
| Průřez přípojky | 0.14...0.75 mm² | 0.14...0.75 mm² |
| Upevnění lanka | Pájené spoje | Pájené spoje |
| Průměr kabelu D | 6...8 mm | 6...8 mm |
| Provozní napětí Ub | 60 V DC / 60 V AC | 60 V DC / 60 V AC |
| Jmenovitý proud (40 °C) | 5.0 A | 5.0 A |
| Teplota prostředí | -30...95 °C | -30...95 °C |
| Schválení/konformita |
CE WEEE |
CE WEEE cURus |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD