Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Uživatelem konfigurovatelné konektory
Připojení
Zásuvka M12 × 1, lomená, 5pólová, A kódovaná
Počet připojitelných kontaktů
5
Teplota prostředí
-40...85 °C
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
| BKS-S 93-00 | BKS-S 76-RT04 | BCC M488-0000-1A-000-43X834-000 | |
|
931,90 CZK
Ceníková cena
|
547,40 CZK
Ceníková cena
|
1.479,30 CZK
Ceníková cena
|
|
| Připojení | Zásuvka M12 × 1, lomená, 5pólová, A kódovaná | Zásuvka M12 × 1, lomená, 5pólová, A kódovaná | Zásuvka M12 × 1, lomená, 8pólová, A kódovaná |
|---|---|---|---|
| Počet připojitelných kontaktů | 5 | 4 | 8 |
| Teplota prostředí | -40...85 °C | -40...85 °C | -25...85 °C |
| Schválení/konformita | WEEE |
cURus WEEE |
WEEE |
| Krytí | - | IP 67 | IP 67 |
| Průřez přípojky | - | 0.25...0.5 mm² | 0.14...0.34 mm² |
| Upevnění lanka | - | Technika vrubových svorek | Technika vrubových svorek |
| Průměr kabelu D | - | 4...5.1 mm | 4...8 mm |
| Provozní napětí Ub | - | 32 V DC / 32 V AC | 30 V DC / 30 V AC |
| Jmenovitý proud (40 °C) | - | 4.0 A | 1.75 A |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD