Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Uživatelem konfigurovatelné konektory
Připojení
Zásuvka M12 × 1, lomená, 8pólová, A kódovaná
Krytí
IP 67
Počet připojitelných kontaktů
8
Průřez přípojky
0.14...0.34 mm²
Upevnění lanka
Technika vrubových svorek
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
| BCC M488-0000-1A-000-43X834-000 | BCC M478-0000-1A-000-43X834-000 | |
|
1.479,30 CZK
Ceníková cena
|
1.420,00 CZK
Ceníková cena
|
|
| Připojení | Zásuvka M12 × 1, lomená, 8pólová, A kódovaná | Zásuvka M12 × 1, přímá, 8pólová, A kódovaná |
|---|---|---|
| Krytí | IP 67 | IP 67 |
| Počet připojitelných kontaktů | 8 | 8 |
| Průřez přípojky | 0.14...0.34 mm² | 0.14...0.34 mm² |
| Upevnění lanka | Technika vrubových svorek | Technika vrubových svorek |
| Průměr kabelu D | 4...8 mm | 4...8 mm |
| Provozní napětí Ub | 30 V DC / 30 V AC | 30 V DC / 30 V AC |
| Jmenovitý proud (40 °C) | 1.75 A | 1.75 A |
| Teplota prostředí | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Schválení/konformita | WEEE | WEEE |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD