Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Uživatelem konfigurovatelné konektory
Připojení
Zásuvka M12 × 1, přímá, 5pólová, B kódovaná
Počet připojitelných kontaktů
5
Průřez přípojky
0.75 mm²
Upevnění lanka
Šroubovací svorky
Průměr kabelu D
6...8 mm
Doporučená alternativa
Jak se alternativní výrobek liší od výrobku, jehož prodej byl ukončen?
Máte nějaké dotazy k produktu?
Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje
Alternativní produkty
|
Přerušeno
|
Doporučená alternativa
|
|
|
|
|
|
| BKS-S103-00 | BCC M475-0000-1B-000-01X575-000 | |
|
-
Ceníková cena
|
686,00 CZK
Ceníková cena
|
|
| Připojení | Zásuvka M12 × 1, přímá, 5pólová, B kódovaná | Zásuvka M12 × 1, přímá, 5pólová, B kódovaná |
|---|---|---|
| Počet připojitelných kontaktů | 5 | 5 |
| Průřez přípojky | 0.75 mm² | 0.14...0.75 mm² |
| Upevnění lanka | Šroubovací svorky | Šroubovací svorky |
| Průměr kabelu D | 6...8 mm | 5...8 mm |
| Provozní napětí Ub | 60 V DC / 60 V AC | 250 V DC / 250 V AC |
| Jmenovitý proud (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Krytí | IP 67 | IP 67 |
| Teplota prostředí | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Schválení/konformita |
EAC WEEE |
CE cURus WEEE |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD