Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Uživatelem konfigurovatelné konektory
Připojení
Zásuvka M12 × 1, přímá, 5pólová, B kódovaná
Krytí
IP 67
Počet připojitelných kontaktů
5
Průřez přípojky
0.14...0.75 mm²
Upevnění lanka
Šroubovací svorky
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
| BCC M475-0000-1B-000-01X575-000 | BCC M485-0000-1B-000-01X575-000 | |
|
695,30 CZK
Ceníková cena
|
769,40 CZK
Ceníková cena
|
|
| Připojení | Zásuvka M12 × 1, přímá, 5pólová, B kódovaná | Zásuvka M12 × 1, lomená, 5pólová, B kódovaná |
|---|---|---|
| Krytí | IP 67 | IP 67 |
| Počet připojitelných kontaktů | 5 | 5 |
| Průřez přípojky | 0.14...0.75 mm² | 0.14...0.75 mm² |
| Upevnění lanka | Šroubovací svorky | Šroubovací svorky |
| Průměr kabelu D | 5...8 mm | 5...8 mm |
| Provozní napětí Ub | 250 V DC / 250 V AC | 250 V DC / 250 V AC |
| Jmenovitý proud (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Teplota prostředí | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Schválení/konformita |
CE cURus WEEE |
CE cURus WEEE |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD