Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BCC00Y0

BKS-S103/GS103-CP-07

Propojovací kabely

Připojení 1
M12x1-Zásuvka, přímý, 5-pólový, B-kódovaný
Připojení 2
M12x1-Konektor, přímý, B-kódovaný
Rozhraní
Profibus
Kabel
PUR stíněný fialová, 7 m, vhodné pro řetězové dopravníky
Počet vodičů
2
Doporučená alternativa
Jak se alternativní výrobek liší od výrobku, jehož prodej byl ukončen?
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
M12x1-Zásuvka, přímý, 5-pólový, B-kódovaný
Připojení 2
M12x1-Konektor, přímý, B-kódovaný
Rozhraní
Profibus
Kabel
PUR stíněný fialová, 7 m, vhodné pro řetězové dopravníky
Počet vodičů
2
Teplota kabelu, pevná instalace
-20...70 °C
Teplota kabelu, flexibilní instalace
-20...50 °C
Provozní napětí Ub
36 V DC / 30 V AC
Krytí
IP 68 / IP 68
Schválení/konformita
CE
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-06-03-11
ECLASS 11.0
27-06-03-11
ECLASS 12.0
27-06-03-11
ECLASS 13.0
27-06-03-11
ECLASS 14.0
27-06-03-11
ECLASS 5.1.4
27-27-92-01
ECLASS 6.2
27-27-92-18
ECLASS 8.1
27-27-92-18
ETIM 4.0
EC001855
ETIM 5.0
EC001855
ETIM 6.0
EC001855
ETIM 7.0
EC001855
ETIM 8.0
EC001855
ETIM 9.0
EC001855
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
eCl@ss 4.1
27-27-90-01
eCl@ss 9.0
27-06-03-11
eCl@ss 9.1
27-06-03-11