Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Připojovací kabely
Připojení
Konektor M12 × 1, přímý, 5pólový, B kódovaný
Rozhraní
Profibus
Kabel
PUR stíněný fialová, 10 m, vhodné pro řetězové dopravníky
Počet vodičů
2
Průřez vodiče
24 AWG
Doporučená alternativa
Jak se alternativní výrobek liší od výrobku, jehož prodej byl ukončen?
Máte nějaké dotazy k produktu?
Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje
Alternativní produkty
|
Přerušeno
|
Doporučená alternativa
|
Další alternativy
|
Další alternativy
|
|
|
|
|
|
|
|
| BKS-S105-CP-10 | BCC M412-0000-2B-031-PS72N1-100 | BCC M415-0000-1B-031-PS72N1-100 | BCC M412-0000-2B-031-PS72N1-020 | |
|
-
Ceníková cena
|
1.605,80 CZK
Ceníková cena
|
1.605,80 CZK
Ceníková cena
|
679,70 CZK
Ceníková cena
|
|
| Připojení | Konektor M12 × 1, přímý, 5pólový, B kódovaný | Konektor M12 × 1, přímý, 2pólový, B kódovaný | Zásuvka M12 × 1, přímá, 5pólová, B kódovaná | Konektor M12 × 1, přímý, 2pólový, B kódovaný |
|---|---|---|---|---|
| Rozhraní | Profibus | Profibus | Profibus | Profibus |
| Kabel | PUR stíněný fialová, 10 m, vhodné pro řetězové dopravníky | PUR stíněný fialová, 10 m, vhodné pro řetězové dopravníky | PUR stíněný fialová, 10 m, vhodné pro řetězové dopravníky | PUR stíněný fialová, 2 m, vhodné pro řetězové dopravníky |
| Počet vodičů | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Průřez vodiče | 24 AWG | 24 AWG | 24 AWG | 24 AWG |
| Teplota kabelu, pevná instalace | -40...70 °C | -40...70 °C | -40...70 °C | -40...70 °C |
| Teplota kabelu, flexibilní instalace | -20...60 °C | -20...60 °C | -20...60 °C | -20...60 °C |
| Provozní napětí Ub | 30 V DC / 36 V AC | 60 V DC / 60 V AC | 60 V DC / 60 V AC | 60 V DC / 60 V AC |
| Jmenovitý proud (40 °C) | - | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Krytí | - | IP 67 | IP 67 | IP 67 |
| Schválení/konformita | - |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD