Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BCC0A0Y

BCC M412-0000-2B-031-PS72N1-020

Sběrnicové kabely

Připojení
Konektor M12 × 1, přímý, 2pólový, B kódovaný
Rozhraní
Profibus
Kabel
PUR stíněný fialová, 2 m, vhodné pro řetězové dopravníky
Počet vodičů
2
Průřez vodiče
24 AWG
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
Konektor M12 × 1, přímý, 2pólový, B kódovaný
Rozhraní
Profibus
Kabel
PUR stíněný fialová, 2 m, vhodné pro řetězové dopravníky
Počet vodičů
2
Průřez vodiče
24 AWG
Teplota kabelu, pevná instalace
-40...70 °C
Teplota kabelu, flexibilní instalace
-20...60 °C
Provozní napětí Ub
60 V DC / 60 V AC
Jmenovitý proud (40 °C)
4.0 A
Krytí
IP 67