Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BCC00YA

BKS-S115-00

Uživatelem konfigurovatelné konektory

Připojení
Zásuvka M12 × 1, přímá, 8pólová, A kódovaná
Krytí
IP 67
Počet připojitelných kontaktů
8
Průřez přípojky
0.75 mm²
Upevnění lanka
Šroubovací svorky
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
Zásuvka M12 × 1, přímá, 8pólová, A kódovaná
Krytí
IP 67
Počet připojitelných kontaktů
8
Průřez přípojky
0.75 mm²
Upevnění lanka
Šroubovací svorky
Průměr kabelu D
6...8 mm
Provozní napětí Ub
36 V DC / 30 V AC
Jmenovitý proud (40 °C)
2.0 A
Teplota prostředí
-40...85 °C
Schválení/konformita
WEEE
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-44-01-02
ECLASS 11.0
27-44-01-02
ECLASS 12.0
27-44-01-14
ECLASS 13.0
27-44-01-14
ECLASS 14.0
27-44-01-14
ECLASS 5.1.4
27-26-07-02
ECLASS 6.2
27-26-07-02
ECLASS 8.1
27-44-01-02
ETIM 4.0
EC002062
ETIM 5.0
EC002062
ETIM 6.0
EC002062
ETIM 7.0
EC002062
ETIM 8.0
EC002062
ETIM 9.0
EC002635
UNSPSC 11
39121421
UNSPSC 7.0901
39121421
eCl@ss 4.1
27-26-07-01
eCl@ss 9.0
27-44-01-02
eCl@ss 9.1
27-44-01-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Máte nějaké dotazy nebo návrhy? Jsme tu pro vás.

Máte několik možností, jak se s námi spojit. Rádi Vám zodpovíme Vaše dotazy.

Kontaktujte nás přímo telefonicky: +420 281 000 666


Balluff CZ s.r.o.

Pelušková 1400
198 00 Praha 9 - Kyje

Spojte se s námi:
[email protected]

Vzorek produktu zdarma

Abychom mohli do košíku přidat vzorek zdarma, musíme z košíku odstranit všechny běžné produkty. Jste si jisti, že chcete pokračovat