Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
PIN 1: žlutý
PIN 2: šedý
PIN 3: růžový
PIN 4: červený
PIN 5: zelený
PIN 6: modrý
PIN 7: hnědý
PIN 8: bílý
PIN 2: šedý
PIN 3: růžový
PIN 4: červený
PIN 5: zelený
PIN 6: modrý
PIN 7: hnědý
PIN 8: bílý
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Připojovací kabely
Připojení
Zásuvka M16 × 0,75, přímá, 8pólová
Kabel
PUR stíněný černá, 30 m, vhodné pro řetězové dopravníky
Počet vodičů
8
Průřez vodiče
0.25 mm²
Teplota kabelu, pevná instalace
-50...80 °C
Doporučená alternativa
Jak se alternativní výrobek liší od výrobku, jehož prodej byl ukončen?
Máte nějaké dotazy k produktu?
Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje
Alternativní produkty
|
Přerušeno
|
Doporučená alternativa
|
Další alternativy
|
Další alternativy
|
|
|
|
|
|
|
|
| BKS-S232-PU-30 | BCC S518-0000-1Y-133-PS0825-300 | BKS-S 32M-30 | BCC S528-0000-1Y-133-PS0825-300 | |
|
-
Ceníková cena
|
5.898,60 CZK
Ceníková cena
|
5.118,80 CZK
Ceníková cena
|
5.898,60 CZK
Ceníková cena
|
|
| Připojení | Zásuvka M16 × 0,75, přímá, 8pólová | Zásuvka M16 × 0,75, přímá, 8pólová | Zásuvka M16 × 0,75, přímá, 8pólová | Zásuvka M16 × 0,75, lomená, 8pólová |
|---|---|---|---|---|
| Kabel | PUR stíněný černá, 30 m, vhodné pro řetězové dopravníky | PUR stíněný černá, 30 m, vhodné pro řetězové dopravníky | PUR stíněný černá, 30 m, vhodné pro řetězové dopravníky | PUR stíněný černá, 30 m, vhodné pro řetězové dopravníky |
| Počet vodičů | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Průřez vodiče | 0.25 mm² | 0.25 mm² | 0.25 mm² | 0.25 mm² |
| Teplota kabelu, pevná instalace | -50...80 °C | -40...90 °C | -40...90 °C | -40...90 °C |
| Teplota kabelu, flexibilní instalace | -25...80 °C | -5...90 °C | -5...90 °C | -5...90 °C |
| Provozní napětí Ub | 60 V DC / 60 V AC | 60 V DC / 60 V AC | 60 V DC / 60 V AC | 60 V DC / 60 V AC |
| Jmenovitý proud (40 °C) | 5.0 A | 5.0 A | 5.0 A | 5.0 A |
| Krytí | IP 67 | IP 67, IP 69K | IP 67 | IP 67, IP 69K |
| Plášť kabelu, barva | černá | černá | černá | černá |
| Schválení/konformita |
CE WEEE |
CE cULus WEEE |
CE UKCA WEEE |
CE cULus WEEE |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD