Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Uživatelem konfigurovatelné konektory
Připojení
Konektor M8 × 1, lomený, 3pólový, A kódovaný
Počet připojitelných kontaktů
3
Průřez přípojky
0.25 mm²
Upevnění lanka
Pájené spoje
Průměr kabelu D
5.00 mm
Doporučená alternativa
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
Doporučená alternativa
|
Další alternativy
|
|
|
|
|
|
|
| BKS-S 91-00 | BCC M343-0000-20-000-34X325-000 | BCC M344-0000-20-000-34X425-000 | |
|
-
Ceníková cena
|
301,60 CZK
Ceníková cena
|
328,30 CZK
Ceníková cena
|
|
| Připojení | Konektor M8 × 1, lomený, 3pólový, A kódovaný | Konektor M8 × 1, lomený, 3pólový, A kódovaný | Konektor M8 × 1, lomený, 4pólový, A kódovaný |
|---|---|---|---|
| Počet připojitelných kontaktů | 3 | 3 | 4 |
| Průřez přípojky | 0.25 mm² | 0.14...0.34 mm² | 0.14...0.25 mm² |
| Upevnění lanka | Pájené spoje | Pájené spoje | Pájené spoje |
| Průměr kabelu D | 5.00 mm | 3.5...5 mm | 3.5...5 mm |
| Provozní napětí Ub | 30 V DC | 60 V DC / 60 V AC | 30 V DC / 30 V AC |
| Krytí | IP 67 | IP 67 | IP 67 |
| Teplota prostředí | -40...85 °C | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Schválení/konformita | WEEE |
CE cULus WEEE |
cULus WEEE |
| Jmenovitý proud (40 °C) | - | 4.0 A | 4.0 A |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD