Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Připojovací kabely
Připojení
Konektor M16 × 0,75, přímý, 12pólový
Kabel
PUR stíněný šedá, 5 m
Počet vodičů
12
Průřez vodiče
0.14 mm²
Provozní napětí Ub
75 V DC / 60 V AC
Máte nějaké dotazy k produktu?
Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje
Podporováno je pouze stahování modelů CAD