Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Uživatelem konfigurovatelné konektory
Připojení
Zásuvka M8 × 1, přímá, 4pólová, A kódovaná
Krytí
IP 67
Počet připojitelných kontaktů
4
Průřez přípojky
0.14...0.34 mm²
Upevnění lanka
Technika vrubových svorek
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
| BKS-S216-RT14 | BCC M334-0000-10-000-31X450-000 | |
|
337,40 CZK
Ceníková cena
|
399,70 CZK
Ceníková cena
|
|
| Připojení | Zásuvka M8 × 1, přímá, 4pólová, A kódovaná | Zásuvka M8 × 1, přímá, 4pólová, A kódovaná |
|---|---|---|
| Krytí | IP 67 | IP 67 |
| Počet připojitelných kontaktů | 4 | 4 |
| Průřez přípojky | 0.14...0.34 mm² | 0.14...0.5 mm² |
| Upevnění lanka | Technika vrubových svorek | Šroubovací svorky |
| Průměr kabelu D | 2.5...5.4 mm | 3.5...5 mm |
| Provozní napětí Ub | 32 V DC / 32 V AC | 60 V DC / 60 V AC |
| Jmenovitý proud (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Teplota prostředí | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Schválení/konformita |
cURus WEEE |
CE cULus WEEE |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD