Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
PIN 1: hnědý
PIN 3: modrý
PIN 4: černý
PIN 3: modrý
PIN 4: černý
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Nestíněné kabely snímačů
Připojení
Zásuvka M8 × 1, přímá, 3pólová, A kódovaná
Kabel
PVC šedá, 5 m, vhodné pro řetězové dopravníky
Počet vodičů
3
Průřez vodiče
0.34 mm²
Teplota kabelu, pevná instalace
-40...105 °C
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
| BCC M313-0000-10-001-VX8334-050 | BCC M313-0000-10-004-VX8334-050 | BCC M313-0000-10-036-VS8334-050 | |
|
254,70 CZK
Ceníková cena
|
368,30 CZK
Ceníková cena
|
667,40 CZK
Ceníková cena
|
|
| Připojení | Zásuvka M8 × 1, přímá, 3pólová, A kódovaná | Zásuvka M8 × 1, přímá, 3pólová, A kódovaná | Zásuvka M8 × 1, přímá, 3pólová, A kódovaná |
|---|---|---|---|
| Kabel | PVC šedá, 5 m, vhodné pro řetězové dopravníky | PVC šedá, 5 m, vhodné pro řetězové dopravníky | PVC stíněný šedá, 5 m |
| Počet vodičů | 3 | 3 | 3 |
| Průřez vodiče | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Teplota kabelu, pevná instalace | -40...105 °C | -40...105 °C | -20...105 °C |
| Teplota kabelu, flexibilní instalace | -5...105 °C | -5...105 °C | - |
| Provozní napětí Ub | 60 V DC / 60 V AC | 30 V DC | 60 V DC / 60 V AC |
| Jmenovitý proud (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Krytí | IP 67, IP 69K | IP 67, IP 69K | IP 67 |
| Plášť kabelu, barva | šedá | šedá | šedá |
| Schválení/konformita |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus UKCA WEEE |
CE WEEE |
| Indikace provozního napětí | - | LED zelená | - |
| Indikace funkce (Pin 4) | - | LED žlutá | - |
| Spínací výstup | - | PNP spínací kontakt (NO) | - |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD