Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
II
PIN 1: hnědý
PIN 3: modrý
PIN 4: černý
PIN 1: hnědý
PIN 3: modrý
PIN 4: černý
I
PIN 1: hnědý
PIN 3: modrý
PIN 4: černý
PIN 1: hnědý
PIN 3: modrý
PIN 4: černý
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Nestíněné kabely snímačů
Připojení 1
M8x1-Zásuvka, přímý, 3-pólový, A-kódovaný
Připojení 2
M8x1-Konektor, lomený, 3-pólový, A-kódovaný
Kabel
PUR černá, 1.5 m, vhodné pro řetězové dopravníky
Počet vodičů
3
Teplota kabelu, pevná instalace
-50...90 °C
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
| BCC M313-M323-30-300-PX0334-015 | BCC M313-M313-30-602-PX0334-015 | BCC M313-M313-30-300-PX0334-015 | |
|
354,00 CZK
Ceníková cena
|
467,60 CZK
Ceníková cena
|
354,00 CZK
Ceníková cena
|
|
| Připojení 1 | M8x1-Zásuvka, přímý, 3-pólový, A-kódovaný | M8x1-Zásuvka, přímý, 3-pólový, A-kódovaný | M8x1-Zásuvka, přímý, 3-pólový, A-kódovaný |
|---|---|---|---|
| Připojení 2 | M8x1-Konektor, lomený, 3-pólový, A-kódovaný | M8x1-Konektor, přímý, 3-pólový, A-kódovaný | M8x1-Konektor, přímý, 3-pólový, A-kódovaný |
| Kabel | PUR černá, 1.5 m, vhodné pro řetězové dopravníky | PUR černá, 1.5 m, vhodné pro řetězové dopravníky | PUR černá, 1.5 m, vhodné pro řetězové dopravníky |
| Počet vodičů | 3 | 3 | 3 |
| Teplota kabelu, pevná instalace | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Teplota kabelu, flexibilní instalace | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Provozní napětí Ub | 60 V DC / 60 V AC | 30 V DC | 60 V DC / 60 V AC |
| Jmenovitý proud (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Krytí | IP 67, IP 69K / IP 67, IP 69K | IP 67, IP 69K / IP 67, IP 69K | IP 67, IP 69K / IP 67, IP 69K |
| Plášť kabelu, barva | černá | černá | černá |
| Schválení/konformita |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
| Indikace provozního napětí | - | LED zelená | - |
| Indikace funkce | - | ano/ne | - |
| Indikace funkce (Pin 4) | - | LED žlutá | - |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD