Stíněné senzorové kabely
Alternativní produkty
|
|
Alternativní
|
Další alternativy
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M413-0000-2A-037-PS0334-100 | BCC M413-0000-2A-036-PS0334-100 | BCC M423-0000-2A-036-PS0334-100 | |
|
1.027,10 CZK
Ceníková cena
|
1.027,10 CZK
Ceníková cena
|
1.027,10 CZK
Ceníková cena
|
|
| Připojení | Konektor M12 × 1, přímý, 3pólový, A kódovaný | Konektor M12 × 1, přímý, 3pólový, A kódovaný | Konektor M12 × 1, lomený, 3pólový, A kódovaný |
|---|---|---|---|
| Kabel | PUR stíněný černá, 10 m, vhodné pro řetězové dopravníky | PUR stíněný černá, 10 m, vhodné pro řetězové dopravníky | PUR stíněný černá, 10 m, vhodné pro řetězové dopravníky |
| Počet vodičů | 3 | 3 | 3 |
| Průřez vodiče | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Teplota kabelu, pevná instalace | -50...80 °C | -50...80 °C | -50...80 °C |
| Teplota kabelu, flexibilní instalace | -25...80 °C | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Provozní napětí Ub | 250 V DC / 250 V AC | 250 V DC / 250 V AC | 250 V DC / 250 V AC |
| Jmenovitý proud (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Krytí | IP 67 | IP 67 | IP 67 |
| Schválení/konformita |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |