Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Nestíněné kabely snímačů
Připojení
Zásuvka M12 × 1, přímá, 5pólová, A kódovaná
Kabel
PUR černá, 2 m, vhodné pro řetězové dopravníky
Počet vodičů
3
Průřez vodiče
0.34 mm²
Teplota kabelu, pevná instalace
-50...90 °C
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
| BCC M415-0000-1A-002-PX0334-020 | BCC M415-0000-1A-001-PH0334-020 | BCC M415-0000-1A-004-PX0334-020 | |
|
221,80 CZK
Ceníková cena
|
280,60 CZK
Ceníková cena
|
335,40 CZK
Ceníková cena
|
|
| Připojení | Zásuvka M12 × 1, přímá, 5pólová, A kódovaná | Zásuvka M12 × 1, přímá, 5pólová, A kódovaná | Zásuvka M12 × 1, přímá, 5pólová, A kódovaná |
|---|---|---|---|
| Kabel | PUR černá, 2 m, vhodné pro řetězové dopravníky | PUR černá, 2 m | PUR černá, 2 m, vhodné pro řetězové dopravníky |
| Počet vodičů | 3 | 3 | 3 |
| Průřez vodiče | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Teplota kabelu, pevná instalace | -50...90 °C | -40...120 °C | -50...90 °C |
| Teplota kabelu, flexibilní instalace | -25...90 °C | - | -25...90 °C |
| Provozní napětí Ub | 250 V DC / 250 V AC | 250 V DC / 250 V AC | 30 V DC |
| Jmenovitý proud (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Krytí | IP 67, IP 68, IP 69K | IP 67, IP 68, IP 69K | IP 67, IP 68, IP 69K |
| Schválení/konformita |
CE cULus WEEE |
CE WEEE cULus |
CE UKCA cULus WEEE |
| Indikace provozního napětí | - | - | LED zelená |
| Indikace funkce (Pin 4) | - | - | LED žlutá |
| Spínací výstup | - | - | PNP spínací kontakt (NO) |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD