Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
PIN 1: hnědý
PIN 3: modrý
PIN 4: černý
PIN 3: modrý
PIN 4: černý
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Vysokoteplotní kabely
Připojení
Zásuvka M12 × 1, přímá, 5pólová, A kódovaná
Kabel
PUR černá, 2 m
Počet vodičů
3
Průřez vodiče
0.34 mm²
Teplota kabelu, pevná instalace
-40...120 °C
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
| BCC M415-0000-1A-001-PH0334-020 | BCC M415-0000-1A-003-PH0434-020 | BCC M415-0000-1A-001-PH0334-030 | |
|
280,60 CZK
Ceníková cena
|
308,30 CZK
Ceníková cena
|
338,60 CZK
Ceníková cena
|
|
| Připojení | Zásuvka M12 × 1, přímá, 5pólová, A kódovaná | Zásuvka M12 × 1, přímá, 5pólová, A kódovaná | Zásuvka M12 × 1, přímá, 5pólová, A kódovaná |
|---|---|---|---|
| Kabel | PUR černá, 2 m | PUR černá, 2 m | PUR černá, 3 m |
| Počet vodičů | 3 | 4 | 3 |
| Průřez vodiče | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Teplota kabelu, pevná instalace | -40...120 °C | -40...120 °C | -40...120 °C |
| Provozní napětí Ub | 250 V DC / 250 V AC | 250 V DC / 250 V AC | 250 V DC / 250 V AC |
| Jmenovitý proud (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Krytí | IP 67, IP 68, IP 69K | IP 67, IP 68, IP 69K | IP 67, IP 68, IP 69K |
| Plášť kabelu, barva | černá | černá | černá |
| Schválení/konformita |
CE WEEE cULus |
CE WEEE cULus |
CE WEEE cULus |
| Spínací výstup | - | antivalentní | - |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD