Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
PIN 1: hnědý
PIN 2: bílý
PIN 3: modrý
PIN 4: černý
PIN 2: bílý
PIN 3: modrý
PIN 4: černý
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Nestíněné kabely snímačů
Připojení
Zásuvka M12 × 1, lomená, 5pólová, A kódovaná
Indikace provozního napětí
LED zelená
Indikace funkce (Pin 2)
LED bílá
Indikace funkce (Pin 4)
LED žlutá
Spínací výstup
PNP spínací/rozpínací kontakt (NO/NC) antivalentní
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
| BCC M425-0000-1A-010-PX0434-050 | BCC M425-0000-1A-039-PX0534-050 | BCC M425-0000-1A-040-PX0534-050 | |
|
523,60 CZK
Ceníková cena
|
614,80 CZK
Ceníková cena
|
614,80 CZK
Ceníková cena
|
|
| Připojení | Zásuvka M12 × 1, lomená, 5pólová, A kódovaná | Zásuvka M12 × 1, lomená, 5pólová, A kódovaná | Zásuvka M12 × 1, lomená, 5pólová, A kódovaná |
|---|---|---|---|
| Indikace provozního napětí | LED zelená | LED zelená | LED zelená |
| Indikace funkce (Pin 2) | LED bílá | LED bílá | LED bílá |
| Indikace funkce (Pin 4) | LED žlutá | LED žlutá | LED žlutá |
| Spínací výstup | PNP spínací/rozpínací kontakt (NO/NC) antivalentní | PNP spínací/rozpínací kontakt (NO/NC) antivalentní | PNP spínací/rozpínací kontakt (NO/NC) antivalentní |
| Kabel | PUR černá, 5 m, vhodné pro řetězové dopravníky | PUR černá, 5 m, vhodné pro řetězové dopravníky | PUR černá, 5 m, vhodné pro řetězové dopravníky |
| Počet vodičů | 4 | 5 | 5 |
| Průřez vodiče | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Teplota kabelu, pevná instalace | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Teplota kabelu, flexibilní instalace | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Provozní napětí Ub | 30 V DC | 30 V DC | 30 V DC |
| Jmenovitý proud (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Krytí | IP 67, IP 68, IP 69K | IP 67, IP 68, IP 69K | IP 67, IP 68, IP 69K |
| Plášť kabelu, barva | černá | černá | černá |
| Schválení/konformita |
CE UKCA cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD