Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
II
PIN 1: hnědý
PIN 2: bílý
PIN 3: modrý
PIN 4: černý
PIN 1: hnědý
PIN 2: bílý
PIN 3: modrý
PIN 4: černý
I
PIN 1: hnědý
PIN 2: bílý
PIN 3: modrý
PIN 4: černý
PIN 5: neobsazen
PIN 1: hnědý
PIN 2: bílý
PIN 3: modrý
PIN 4: černý
PIN 5: neobsazen
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Nestíněné kabely snímačů
Připojení 1
M12x1-Zásuvka, lomený, 5-pólový, A-kódovaný
Připojení 2
M12x1-Konektor, přímý, 4-pólový, A-kódovaný
Kabel
PUR černá, 5 m, vhodné pro řetězové dopravníky
Počet vodičů
4
Teplota kabelu, pevná instalace
-50...90 °C
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
| BCC M425-M414-3A-304-PX0434-050 | BCC M425-M415-3A-661-PW0534-050 | BCC M425-M415-3A-692-PW0534-050 | |
|
540,70 CZK
Ceníková cena
|
914,90 CZK
Ceníková cena
|
950,20 CZK
Ceníková cena
|
|
| Připojení 1 | M12x1-Zásuvka, lomený, 5-pólový, A-kódovaný | M12x1-Zásuvka, lomený, 5-pólový, A-kódovaný | M12x1-Zásuvka, lomený, 5-pólový, A-kódovaný |
|---|---|---|---|
| Připojení 2 | M12x1-Konektor, přímý, 4-pólový, A-kódovaný | M12x1-Konektor, přímý, 5-pólový, A-kódovaný | M12x1-Konektor, přímý, 5-pólový, A-kódovaný |
| Kabel | PUR černá, 5 m, vhodné pro řetězové dopravníky | PUR odolává jiskrám při svařování černá, 5 m, vhodné pro řetězové dopravníky | PUR odolává jiskrám při svařování černá, 5 m, vhodné pro řetězové dopravníky |
| Počet vodičů | 4 | 5 | 5 |
| Teplota kabelu, pevná instalace | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Teplota kabelu, flexibilní instalace | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Provozní napětí Ub | 250 V DC / 250 V AC | 30 V DC | 30 V DC |
| Jmenovitý proud (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Krytí | IP 67, IP 68, IP 69K / IP 67, IP 68, IP 69K | IP 67, IP 68, IP 69K / IP 67, IP 68, IP 69K | IP 67, IP 68, IP 69K / IP 67, IP 68, IP 69K |
| Plášť kabelu, barva | černá | černá | černá |
| Schválení/konformita |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
| Indikace provozního napětí | - | LED zelená | LED zelená |
| Indikace funkce | - | ano/ne | ano/ne |
| Indikace funkce (Pin 2) | - | LED bílá | LED červená |
| Indikace funkce (Pin 4) | - | LED žlutá | LED žlutá |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD