Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BCC03HW

BCC M313-M423-3E-300-VX8334-030

Nestíněné kabely snímačů

Připojení 1
M8x1-Zásuvka, přímý, 3-pólový, A-kódovaný
Připojení 2
M12x1-Konektor, lomený, 3-pólový, A-kódovaný
Kabel
PVC šedá, 3 m, vhodné pro řetězové dopravníky
Počet vodičů
3
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
M8x1-Zásuvka, přímý, 3-pólový, A-kódovaný
Připojení 2
M12x1-Konektor, lomený, 3-pólový, A-kódovaný
Kabel
PVC šedá, 3 m, vhodné pro řetězové dopravníky
Počet vodičů
3
Teplota kabelu, pevná instalace
-40...105 °C
Teplota kabelu, flexibilní instalace
5...105 °C
Provozní napětí Ub
60 V DC / 60 V AC
Jmenovitý proud (40 °C)
4.0 A
Krytí
IP 67, IP 69K / IP 67, IP 68, IP 69K
Plášť kabelu, barva
šedá