Ventilové kabely
Alternativní produkty
|
|
Alternativní
|
|
|
|
|
|
| BCC VB03-0000-10-055-PX0350-020 | BCC VB03-0000-10-056-PX0350-020 | |
|
267,60 CZK
Ceníková cena
|
239,00 CZK
Ceníková cena
|
|
| Připojení | B, konektor ventilu DIN 0°, lomený, 3pólový | B, konektor ventilu DIN 0°, lomený, 3pólový |
|---|---|---|
| Indikace funkce | LED žlutá | - |
| Ochranný obvod | Potlačovací dioda | - |
| Kabel | PUR černá, 2 m, vhodné pro řetězové dopravníky | PUR černá, 2 m, vhodné pro řetězové dopravníky |
| Počet vodičů | 3 | 3 |
| Průřez vodiče | 0.50 mm² | 0.50 mm² |
| Teplota kabelu, pevná instalace | -50...80 °C | -50...80 °C |
| Teplota kabelu, flexibilní instalace | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Provozní napětí Ub | 24 V DC / 24 V AC | 230 V DC / 230 V AC |
| Jmenovitý proud (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Krytí | IP 67 | IP 67 |
| Schválení/konformita |
CE WEEE |
CE WEEE |