Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BCC03YW

BCC VB03-0000-10-056-PX0350-050

Ventilové kabely

Připojení
B, konektor ventilu DIN 0°, lomený, 3pólový
Kabel
PUR černá, 5 m, vhodné pro řetězové dopravníky
Počet vodičů
3
Průřez vodiče
0.50 mm²
Teplota kabelu, pevná instalace
-50...80 °C
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
B, konektor ventilu DIN 0°, lomený, 3pólový
Kabel
PUR černá, 5 m, vhodné pro řetězové dopravníky
Počet vodičů
3
Průřez vodiče
0.50 mm²
Teplota kabelu, pevná instalace
-50...80 °C
Teplota kabelu, flexibilní instalace
-25...80 °C
Provozní napětí Ub
230 V DC / 230 V AC
Jmenovitý proud (40 °C)
4.0 A