BCC03YE

Dostupný

Připojovací kabely

Typecode:

BCC VB03-0000-10-055-PX0350-050

Načítání...
Připojení
B, konektor ventilu DIN 0°, lomený, 3pólový
Indikace funkce
LED žlutá
Ochranný obvod
Potlačovací dioda
Kabel
PUR černá, 5 m, vhodné pro řetězové dopravníky
Počet vodičů
3
Průřez vodiče
0.50 mm²
Teplota kabelu, pevná instalace
-50...80 °C
Teplota kabelu, flexibilní instalace
-25...80 °C
Provozní napětí Ub
24 V DC / 24 V AC
Jmenovitý proud (40 °C)
4.0 A
Krytí
IP 67
Schválení/konformita
CE
WEEE
Technická dokumentace
  • Datasheet

  • Likvidace

Není k dispozici žádné doporučené příslušenství.
ECLASS 10.1
27-06-03-11
ECLASS 11.0
27-06-03-11
ECLASS 5.1.4
27-25-01-07
ECLASS 6.2
27-27-92-18
ECLASS 8.1
27-27-92-18
ETIM 4.0
EC001855
ETIM 5.0
EC001855
ETIM 6.0
EC001855
ETIM 7.0
EC001855
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
eCl@ss 4.1
27-27-90-01
eCl@ss 5.1.3
27-25-01-07
eCl@ss 9.0
27-06-03-11
eCl@ss 9.1
27-06-03-11