Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Připojovací kabely
Připojení
Konektor ventilu B, Ind.-0°, lomený, 3pólový
Kabel
PUR černá, 5 m, vhodné pro řetězové dopravníky
Počet vodičů
3
Průřez vodiče
0.50 mm²
Teplota kabelu, pevná instalace
-50...80 °C
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
| BCC VB43-0000-10-056-PX0350-050 | BCC VB43-0000-10-055-PX0350-050 | |
|
375,00 CZK
Ceníková cena
|
404,10 CZK
Ceníková cena
|
|
| Připojení | Konektor ventilu B, Ind.-0°, lomený, 3pólový | Konektor ventilu B, Ind.-0°, lomený, 3pólový |
|---|---|---|
| Kabel | PUR černá, 5 m, vhodné pro řetězové dopravníky | PUR černá, 5 m, vhodné pro řetězové dopravníky |
| Počet vodičů | 3 | 3 |
| Průřez vodiče | 0.50 mm² | 0.50 mm² |
| Teplota kabelu, pevná instalace | -50...80 °C | -50...80 °C |
| Teplota kabelu, flexibilní instalace | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Provozní napětí Ub | 230 V DC / 230 V AC | 24 V DC / 24 V AC |
| Jmenovitý proud (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Krytí | IP 67 | IP 67 |
| Schválení/konformita |
CE WEEE |
CE WEEE |
| Indikace funkce | - | LED žlutá |
| Ochranný obvod | - | Potlačovací dioda |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD