Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
1) active
2) Stínění
3) GND
2) Stínění
3) GND
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Propojovací kabely
Připojení 1
Speciální konektor-Konektor, přímý
Připojení 2
Speciální konektor-Zásuvka, přímý
Kabel
FEP červená, 2 m
Provozní napětí Ub
4–8 V DC
Krytí
IP 50, konektor 1; IP 40, konektor 2
Máte nějaké dotazy k produktu?
Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje
Podporováno je pouze stahování modelů CAD