BCC04K4

BCC M414-M414-6D-331-PS54T2-200

Propojovací kabely

Připojení 1
M12x1-Male, straight, 4-pole, D-coded
Připojení 2
M12x1-Male, straight, 4-pole, D-coded
Rozhraní
Profinet
Kabel
PUR stíněný zelená, 20 m, vhodné pro řetězové dopravníky
Kabel, upozornění
Profinet Type C, CAT 5E by IEC 61156-6
Doporučená alternativa
Jak se alternativní výrobek liší od výrobku, jehož prodej byl ukončen?
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
M12x1-Male, straight, 4-pole, D-coded
Připojení 2
M12x1-Male, straight, 4-pole, D-coded
Rozhraní
Profinet
Kabel
PUR stíněný zelená, 20 m, vhodné pro řetězové dopravníky
Kabel, upozornění
Profinet Type C, CAT 5E by IEC 61156-6
Počet vodičů
4
Teplota kabelu, pevná instalace
-40...80 °C
Teplota kabelu, flexibilní instalace
-20...60 °C
Provozní napětí Ub
250 V DC / 250 V AC
Jmenovitý proud (40 °C)
4.0 A
Krytí
IP 67 / IP 67
Schválení/konformita
cULus
EAC