BCC04R1

BCC VC04-M423-3E-665-PX0350-010

Propojovací kabely

Připojení 1
C, DIN-0°/180°-Valve connector, angled, 4-pole
Připojení 2
M12x1-Male, angled, 3-pole, A-coded
Kabel
PUR černá, 1 m, vhodné pro řetězové dopravníky
Počet vodičů
3
Teplota kabelu, pevná instalace
-50...80 °C
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
C, DIN-0°/180°-Valve connector, angled, 4-pole
Připojení 2
M12x1-Male, angled, 3-pole, A-coded
Kabel
PUR černá, 1 m, vhodné pro řetězové dopravníky
Počet vodičů
3
Teplota kabelu, pevná instalace
-50...80 °C
Teplota kabelu, flexibilní instalace
-25...80 °C
Provozní napětí Ub
60 V DC / 60 V AC
Jmenovitý proud (40 °C)
3.0 A
Krytí
IP 67 / IP 68
Schválení/konformita
CE
EAC