Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
PIN 1: hnědý
PIN 2: modrý
PIN PE: zelený/žlutý
PIN 2: modrý
PIN PE: zelený/žlutý
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Ventilové kabely
Připojení
A, konektor ventilu DIN 0°/180°, lomený, 4pólový
Indikace funkce
LED žlutá
Ochranný obvod
Potlačovací dioda
Kabel
PUR černá, 5 m, vhodné pro řetězové dopravníky
Počet vodičů
3
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
| BCC VA04-0000-10-053-PX0350-050 | BCC VA04-0000-10-054-PX0350-050 | |
|
401,40 CZK
Ceníková cena
|
334,40 CZK
Ceníková cena
|
|
| Připojení | A, konektor ventilu DIN 0°/180°, lomený, 4pólový | A, konektor ventilu DIN 0°/180°, lomený, 4pólový |
|---|---|---|
| Indikace funkce | LED žlutá | - |
| Ochranný obvod | Potlačovací dioda | - |
| Kabel | PUR černá, 5 m, vhodné pro řetězové dopravníky | PUR černá, 5 m, vhodné pro řetězové dopravníky |
| Počet vodičů | 3 | 3 |
| Průřez vodiče | 0.50 mm² | 0.50 mm² |
| Teplota kabelu, pevná instalace | -50...80 °C | -50...80 °C |
| Teplota kabelu, flexibilní instalace | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Provozní napětí Ub | 24 V DC / 24 V AC | 230 V DC / 230 V AC |
| Jmenovitý proud (40 °C) | 6.0 A | 6.0 A |
| Krytí | IP 67 | IP 67 |
| Plášť kabelu, barva | černá | černá |
| Schválení/konformita |
CE WEEE |
CE WEEE |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD