Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Ventilové kabely
Připojení
A, konektor ventilu DIN 0°/180°, lomený, 4pólový
Kabel
PVC šedá, 2 m
Počet vodičů
3
Průřez vodiče
0.50 mm²
Teplota kabelu, pevná instalace
-40...105 °C
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
| BCC VA04-0000-10-054-VX8350-020 | BCC VA04-0000-10-053-VX8350-020 | BCC VA04-0000-10-053-VX8350-030 | |
|
176,10 CZK
Ceníková cena
|
243,10 CZK
Ceníková cena
|
273,90 CZK
Ceníková cena
|
|
| Připojení | A, konektor ventilu DIN 0°/180°, lomený, 4pólový | A, konektor ventilu DIN 0°/180°, lomený, 4pólový | A, konektor ventilu DIN 0°/180°, lomený, 4pólový |
|---|---|---|---|
| Kabel | PVC šedá, 2 m | PVC šedá, 2 m | PVC šedá, 3 m |
| Počet vodičů | 3 | 3 | 3 |
| Průřez vodiče | 0.50 mm² | 0.50 mm² | 0.50 mm² |
| Teplota kabelu, pevná instalace | -40...105 °C | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Teplota kabelu, flexibilní instalace | -5...105 °C | -5...105 °C | -5...105 °C |
| Provozní napětí Ub | 230 V DC / 230 V AC | 24 V DC / 24 V AC | 24 V DC / 24 V AC |
| Jmenovitý proud (40 °C) | 6.0 A | 6.0 A | 6.0 A |
| Krytí | IP 67 | IP 67 | IP 67 |
| Schválení/konformita |
CE WEEE |
CE WEEE |
CE WEEE |
| Indikace funkce | - | LED žlutá | LED žlutá |
| Ochranný obvod | - | Potlačovací dioda | Potlačovací dioda |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD