Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
I
PIN 1: hnědý
PIN 2: modrý
PIN PE: zelený/žlutý
PIN 1: hnědý
PIN 2: modrý
PIN PE: zelený/žlutý
II
PIN 3: modrý
PIN 4: hnědý
PIN 5: zelený/žlutý
PIN 3: modrý
PIN 4: hnědý
PIN 5: zelený/žlutý
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Ventilové kabely
Připojení 1
A, DIN-0°/180°-Ventilový konektor, lomený, 4-pólový
Připojení 2
M12x1-Konektor, přímý, 3-pólový, A-kódovaný
Indikace funkce
LED žlutá
Ochranný obvod
Potlačovací dioda
Kabel
PUR černá, 1 m, vhodné pro řetězové dopravníky
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
| BCC VA04-M413-3E-664-PX0350-010 | BCC VA04-M413-3E-664-PX0350-015 | BCC VA04-M413-3E-665-PX0350-015 | |
|
362,60 CZK
Ceníková cena
|
384,60 CZK
Ceníková cena
|
317,60 CZK
Ceníková cena
|
|
| Připojení 1 | A, DIN-0°/180°-Ventilový konektor, lomený, 4-pólový | A, DIN-0°/180°-Ventilový konektor, lomený, 4-pólový | A, DIN-0°/180°-Ventilový konektor, lomený, 4-pólový |
|---|---|---|---|
| Připojení 2 | M12x1-Konektor, přímý, 3-pólový, A-kódovaný | M12x1-Konektor, přímý, 3-pólový, A-kódovaný | M12x1-Konektor, přímý, 3-pólový, A-kódovaný |
| Indikace funkce | LED žlutá | LED žlutá | - |
| Ochranný obvod | Potlačovací dioda | Potlačovací dioda | - |
| Kabel | PUR černá, 1 m, vhodné pro řetězové dopravníky | PUR černá, 1.5 m, vhodné pro řetězové dopravníky | PUR černá, 1.5 m, vhodné pro řetězové dopravníky |
| Počet vodičů | 3 | 3 | 3 |
| Teplota kabelu, pevná instalace | -50...80 °C | -50...80 °C | -50...80 °C |
| Teplota kabelu, flexibilní instalace | -25...80 °C | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Provozní napětí Ub | 24 V DC / 24 V AC | 24 V DC / 24 V AC | 60 V DC / 60 V AC |
| Jmenovitý proud (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Krytí | IP 67 / IP 67, IP 69K | IP 67 / IP 67, IP 69K | IP 67 / IP 67, IP 69K |
| Plášť kabelu, barva | černá | černá | černá |
| Schválení/konformita |
CE WEEE |
CE WEEE |
CE WEEE |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD