Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
II
PIN 1: hnědý
PIN 2: bílý
PIN 3: modrý
PIN 4: černý
PIN 1: hnědý
PIN 2: bílý
PIN 3: modrý
PIN 4: černý
I
PIN 1: hnědý
PIN 2: bílý
PIN 3: modrý
PIN 4: černý
PIN 5: neobsazen
PIN 1: hnědý
PIN 2: bílý
PIN 3: modrý
PIN 4: černý
PIN 5: neobsazen
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Propojovací kabely
Připojení 1
M12x1-Zásuvka, přímý, 5-pólový, A-kódovaný
Připojení 2
M12x1-Konektor, přímý, 4-pólový, A-kódovaný
Indikace provozního napětí
LED zelená
Indikace funkce
ano/ne
Indikace funkce (Pin 4)
LED žlutá
Alternativní varianty produktu
0.30 m, TPE, M12x1, Zásuvka
0.60 m, TPE, M12x1, Zásuvka
1.00 m, TPE, M12x1, Zásuvka
1.50 m, TPE, M12x1, Zásuvka
2.00 m, TPE, M12x1, Zásuvka
3.00 m, TPE, M12x1, Zásuvka
4.00 m, TPE, M12x1, Zásuvka
5.00 m, TPE, M12x1, Zásuvka
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
| BCC M415-M414-3A-607-EX44T2-020 | BCC M415-M414-3A-606-EX44T2-020 | BCC W415-W414-3A-650-NW44T2-020 | |
|
532,00 CZK
Ceníková cena
|
532,00 CZK
Ceníková cena
|
1.200,20 CZK
Ceníková cena
|
|
| Připojení 1 | M12x1-Zásuvka, přímý, 5-pólový, A-kódovaný | M12x1-Zásuvka, přímý, 5-pólový, A-kódovaný | M12x1-Zásuvka, přímý, 5-pólový, A-kódovaný |
|---|---|---|---|
| Připojení 2 | M12x1-Konektor, přímý, 4-pólový, A-kódovaný | M12x1-Konektor, přímý, 4-pólový, A-kódovaný | M12x1-Konektor, přímý, 4-pólový, A-kódovaný |
| Indikace provozního napětí | LED zelená | LED zelená | LED zelená |
| Indikace funkce | ano/ne | ano/ne | ano/ne |
| Indikace funkce (Pin 4) | LED žlutá | LED žlutá | LED žlutá |
| Kabel | TPE žlutá, 2 m, vhodné pro řetězové dopravníky | TPE žlutá, 2 m, vhodné pro řetězové dopravníky | TPE odolává jiskrám při svařování žlutá, 2 m, vhodné pro řetězové dopravníky |
| Počet vodičů | 4 | 4 | 4 |
| Teplota kabelu, pevná instalace | -50...105 °C | -50...105 °C | -50...105 °C |
| Teplota kabelu, flexibilní instalace | -25...105 °C | -25...105 °C | -25...105 °C |
| Provozní napětí Ub | 30 V DC | 30 V DC | 30 V DC |
| Jmenovitý proud (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Krytí | IP 67, IP 68, IP 69K / IP 67, IP 68, IP 69K | IP 67, IP 68, IP 69K / IP 67, IP 68, IP 69K | IP 65 / IP 65 |
| Plášť kabelu, barva | žlutá | žlutá | žlutá |
| Schválení/konformita |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
CE WEEE |
| Indikace funkce (Pin 2) | - | - | LED bílá |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD