Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
PIN 1: hnědý
PIN 2: bílý
PIN 3: modrý
PIN 4: černý
PIN 2: bílý
PIN 3: modrý
PIN 4: černý
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Nestíněné kabely snímačů
Připojení
Zásuvka M12 × 1, lomená, 5pólová, A kódovaná
Spínací výstup
antivalentní
Kabel
PVC žlutá, 5 m, vhodné pro řetězové dopravníky
Počet vodičů
4
Průřez vodiče
22 AWG
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
| BCC M425-0000-1A-003-VX44T2-050 | BCC M425-0000-1A-008-VX44T2-050 | BCC S425-0000-1A-003-VX44T2-050 | |
|
288,00 CZK
Ceníková cena
|
401,60 CZK
Ceníková cena
|
422,90 CZK
Ceníková cena
|
|
| Připojení | Zásuvka M12 × 1, lomená, 5pólová, A kódovaná | Zásuvka M12 × 1, lomená, 5pólová, A kódovaná | Zásuvka M12 × 1, lomená, 5pólová, A kódovaná |
|---|---|---|---|
| Spínací výstup | antivalentní | PNP spínací/rozpínací kontakt (NO/NC) antivalentní | antivalentní |
| Kabel | PVC žlutá, 5 m, vhodné pro řetězové dopravníky | PVC žlutá, 5 m, vhodné pro řetězové dopravníky | PVC žlutá, 5 m, vhodné pro řetězové dopravníky |
| Počet vodičů | 4 | 4 | 4 |
| Průřez vodiče | 22 AWG | 22 AWG | 22 AWG |
| Teplota kabelu, pevná instalace | -40...105 °C | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Teplota kabelu, flexibilní instalace | -5...105 °C | -5...105 °C | -5...105 °C |
| Provozní napětí Ub | 250 V DC / 250 V AC | 30 V DC | 250 V DC / 250 V AC |
| Jmenovitý proud (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Krytí | IP 67, IP 68, IP 69K | IP 67, IP 68, IP 69K | IP 67, IP 68, IP 69K |
| Plášť kabelu, barva | žlutá | žlutá | žlutá |
| Schválení/konformita |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus Ecolab WEEE |
| Indikace provozního napětí | - | LED zelená | - |
| Indikace funkce (Pin 4) | - | LED žlutá | - |
| Special characteristics | - | - | Washdown |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD