BCC05UL

BCC M425-0000-1A-006-VX43T2-050

Připojovací kabely

Připojení
Zásuvka M12 × 1, lomená, 5pólová, A kódovaná
Indikace provozního napětí
LED zelená
Indikace funkce (Pin 4)
LED žlutá
Spínací výstup
NPN spínací kontakt (NO)
Kabel
PVC žlutá, 5 m, vhodné pro řetězové dopravníky

Alternativní varianty produktu

Tento produkt je součástí Classic portfolia, což znamená.

rozšířená dostupnost
flexibilní přechodné období
transparentní podmínky
Classic Banner
Doporučená alternativa
Jak se alternativní výrobek liší od výrobku, jehož prodej byl ukončen?
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
Zásuvka M12 × 1, lomená, 5pólová, A kódovaná
Indikace provozního napětí
LED zelená
Indikace funkce (Pin 4)
LED žlutá
Spínací výstup
NPN spínací kontakt (NO)
Kabel
PVC žlutá, 5 m, vhodné pro řetězové dopravníky
Počet vodičů
3
Průřez vodiče
22 AWG
Teplota kabelu, pevná instalace
-40...105 °C
Teplota kabelu, flexibilní instalace
-5...105 °C
Provozní napětí Ub
30 V DC
Jmenovitý proud (40 °C)
4.0 A
Krytí
IP 67, IP 68, IP 69K