Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
PIN 1: hnědý
PIN 2: bílý
PIN 3: modrý
PIN 4: černý
PIN 2: bílý
PIN 3: modrý
PIN 4: černý
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Nestíněné kabely snímačů
Připojení
Zásuvka M12 × 1, lomená, 5pólová, A kódovaná
Indikace provozního napětí
LED zelená
Indikace funkce (Pin 4)
LED žlutá
Spínací výstup
PNP spínací/rozpínací kontakt (NO/NC) antivalentní
Kabel
PVC žlutá, 10 m, vhodné pro řetězové dopravníky
Máte nějaké dotazy k produktu?
Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje
Alternativní produkty
|
|
Alternativní
|
Další alternativy
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M425-0000-1A-008-VX44T2-100 | BCC M425-0000-1A-009-VX44T2-100 | BCC S425-0000-1A-008-VX44T2-100 | |
|
523,60 CZK
Ceníková cena
|
523,60 CZK
Ceníková cena
|
658,50 CZK
Ceníková cena
|
|
| Připojení | Zásuvka M12 × 1, lomená, 5pólová, A kódovaná | Zásuvka M12 × 1, lomená, 5pólová, A kódovaná | Zásuvka M12 × 1, lomená, 5pólová, A kódovaná |
|---|---|---|---|
| Indikace provozního napětí | LED zelená | LED zelená | LED zelená |
| Indikace funkce (Pin 4) | LED žlutá | LED žlutá | LED žlutá |
| Spínací výstup | PNP spínací/rozpínací kontakt (NO/NC) antivalentní | NPN spínací/rozpínací kontakt (NO/NC) antivalentní | PNP spínací/rozpínací kontakt (NO/NC) antivalentní |
| Kabel | PVC žlutá, 10 m, vhodné pro řetězové dopravníky | PVC žlutá, 10 m, vhodné pro řetězové dopravníky | PVC žlutá, 10 m, vhodné pro řetězové dopravníky |
| Počet vodičů | 4 | 4 | 4 |
| Průřez vodiče | 22 AWG | 22 AWG | 22 AWG |
| Teplota kabelu, pevná instalace | -40...105 °C | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Teplota kabelu, flexibilní instalace | -5...105 °C | -5...105 °C | -5...105 °C |
| Provozní napětí Ub | 30 V DC | 30 V DC | 30 V DC |
| Jmenovitý proud (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Krytí | IP 67, IP 68, IP 69K | IP 67, IP 68, IP 69K | IP 67, IP 68, IP 69K |
| Plášť kabelu, barva | žlutá | žlutá | žlutá |
| Schválení/konformita |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus Ecolab WEEE |
| Special characteristics | - | - | Washdown |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD