Napájecí kabely
Alternativní produkty
|
|
Alternativní
|
Další alternativy
|
|
|
|
|
|
|
| BCC A325-A315-30-335-PX05A5-150 | BCC A315-A315-30-335-PX05A5-150 | BCC A325-A325-30-335-PX05A5-150 | |
|
4.883,00 CZK
Ceníková cena
|
4.883,00 CZK
Ceníková cena
|
4.883,00 CZK
Ceníková cena
|
|
| Připojení 1 | 7/8"-Zásuvka, lomený, 5-pólový | 7/8"-Zásuvka, přímý, 5-pólový | 7/8"-Zásuvka, lomený, 5-pólový |
|---|---|---|---|
| Připojení 2 | 7/8"-Konektor, přímý, 5-pólový | 7/8"-Konektor, přímý, 5-pólový | 7/8"-Konektor, lomený, 5-pólový |
| Kabel | PUR černá, 15 m, vhodné pro řetězové dopravníky | PUR černá, 15 m, vhodné pro řetězové dopravníky | PUR černá, 15 m, vhodné pro řetězové dopravníky |
| Počet vodičů | 5 | 5 | 5 |
| Teplota kabelu, pevná instalace | -50...80 °C | -50...80 °C | -50...80 °C |
| Teplota kabelu, flexibilní instalace | -20...80 °C | -20...80 °C | -20...80 °C |
| Provozní napětí Ub | 300 V DC / 300 V AC | 300 V DC / 300 V AC | 300 V DC / 300 V AC |
| Jmenovitý proud (40 °C) | 10.0 A | 10.0 A | 10.0 A |
| Krytí | IP 67, IP 68 / IP 67, IP 68 | IP 67, IP 68 / IP 67, IP 68 | IP 67, IP 68 / IP 67, IP 68 |
| Schválení/konformita |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |