Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
PIN 1: černý
PIN 2: modrý
PIN 3: zelený/žlutý
PIN 4: hnědý
PIN 5: bílý
PIN 2: modrý
PIN 3: zelený/žlutý
PIN 4: hnědý
PIN 5: bílý
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Napájecí kabely
Připojení
Zásuvka 7/8", přímá, 5pólová
Spínací výstup
antivalentní
Kabel
PUR černá, 10 m, vhodné pro řetězové dopravníky
Počet vodičů
5
Průřez vodiče
1.5 mm²
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
| BCC A315-0000-10-063-PX05A5-100 | BCC A325-0000-10-063-PX05A5-100 | |
|
3.157,70 CZK
Ceníková cena
|
3.157,70 CZK
Ceníková cena
|
|
| Připojení | Zásuvka 7/8", přímá, 5pólová | Zásuvka 7/8", lomená, 5pólová |
|---|---|---|
| Spínací výstup | antivalentní | antivalentní |
| Kabel | PUR černá, 10 m, vhodné pro řetězové dopravníky | PUR černá, 10 m, vhodné pro řetězové dopravníky |
| Počet vodičů | 5 | 5 |
| Průřez vodiče | 1.5 mm² | 1.5 mm² |
| Teplota kabelu, pevná instalace | -50...80 °C | -50...80 °C |
| Teplota kabelu, flexibilní instalace | -20...80 °C | -20...80 °C |
| Provozní napětí Ub | 300 V DC / 300 V AC | 300 V DC / 300 V AC |
| Jmenovitý proud (40 °C) | 10.0 A | 10.0 A |
| Krytí | IP 67, IP 68 | IP 67, IP 68 |
| Plášť kabelu, barva | černá | černá |
| Schválení/konformita |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD