Napájecí kabely
Alternativní produkty
|
|
Alternativní
|
Další alternativy
|
|
|
|
|
|
|
| BCC A324-0000-10-003-PX04A5-100 | BCC A314-0000-10-003-PX04A5-100 | BCC A324-0000-10-003-PX04A5-120 | |
|
2.483,70 CZK
Ceníková cena
|
2.483,70 CZK
Ceníková cena
|
2.895,80 CZK
Ceníková cena
|
|
| Připojení | Zásuvka 7/8", lomená, 4pólová | Zásuvka 7/8", přímá, 4pólová | Zásuvka 7/8", lomená, 4pólová |
|---|---|---|---|
| Spínací výstup | antivalentní | antivalentní | antivalentní |
| Kabel | PUR černá, 10 m, vhodné pro řetězové dopravníky | PUR černá, 10 m, vhodné pro řetězové dopravníky | PUR černá, 12 m, vhodné pro řetězové dopravníky |
| Počet vodičů | 4 | 4 | 4 |
| Průřez vodiče | 1.5 mm² | 1.5 mm² | 1.5 mm² |
| Teplota kabelu, pevná instalace | -50...80 °C | -50...80 °C | -50...80 °C |
| Teplota kabelu, flexibilní instalace | -20...80 °C | -20...80 °C | -20...80 °C |
| Provozní napětí Ub | 300 V DC / 300 V AC | 300 V DC / 300 V AC | 300 V DC / 300 V AC |
| Jmenovitý proud (40 °C) | 10.0 A | 10.0 A | 10.0 A |
| Krytí | IP 67, IP 68 | IP 67, IP 68 | IP 67, IP 68 |
| Schválení/konformita |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |