Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
II
PIN 1: hnědý
PIN 2: bílý
PIN 3: modrý
PIN 4: černý
PIN 1: hnědý
PIN 2: bílý
PIN 3: modrý
PIN 4: černý
I
PIN 1: hnědý
PIN 2: bílý
PIN 3: modrý
PIN 4: černý
PIN 1: hnědý
PIN 2: bílý
PIN 3: modrý
PIN 4: černý
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Napájecí kabely
Připojení 1
7/8"-Zásuvka, přímý, 4-pólový
Připojení 2
7/8"-Konektor, přímý, 4-pólový
Kabel
PUR černá, 0.6 m, vhodné pro řetězové dopravníky
Počet vodičů
4
Teplota kabelu, pevná instalace
-50...80 °C
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
| BCC A314-A314-30-304-PX04A5-006 | BCC A314-A314-30-304-PX04A5-006-C119 | BCC A314-A324-30-304-PX04A5-006 | |
|
1.011,00 CZK
Ceníková cena
|
1.036,40 CZK
Ceníková cena
|
982,30 CZK
Ceníková cena
|
|
| Připojení 1 | 7/8"-Zásuvka, přímý, 4-pólový | 7/8"-Zásuvka, přímý, 4-pólový | 7/8"-Zásuvka, přímý, 4-pólový |
|---|---|---|---|
| Připojení 2 | 7/8"-Konektor, přímý, 4-pólový | 7/8"-Konektor, přímý, 4-pólový | 7/8"-Konektor, lomený, 4-pólový |
| Kabel | PUR černá, 0.6 m, vhodné pro řetězové dopravníky | PUR černá, 0.6 m, vhodné pro řetězové dopravníky | PUR černá, 0.6 m, vhodné pro řetězové dopravníky |
| Počet vodičů | 4 | 4 | 4 |
| Teplota kabelu, pevná instalace | -50...80 °C | -50...80 °C | -50...80 °C |
| Teplota kabelu, flexibilní instalace | -20...80 °C | -20...80 °C | -20...80 °C |
| Provozní napětí Ub | 300 V DC / 300 V AC | 300 V DC / 300 V AC | 300 V DC / 300 V AC |
| Jmenovitý proud (40 °C) | 10.0 A | 10.0 A | 10.0 A |
| Krytí | IP 67, IP 68 / IP 67, IP 68 | IP 67, IP 68 / IP 67, IP 68 | IP 67, IP 68 / IP 67, IP 68 |
| Plášť kabelu, barva | černá | černá | černá |
| Schválení/konformita |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD