Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
PIN 1: violet
PIN 2: červený
PIN 3: šedý
PIN 4: červený/modrý
PIN 5: zelený
PIN 6: modrý (1,0 mm²)
PIN 7: šedý/růžový
PIN 8: bílý/zelený
PIN 9: bílý/žlutý
PIN 10: bílý/šedý
PIN 11: černý
PIN 12: zelený/žlutý (1,0 mm²)
PIN 13: žlutý/hnědý
PIN 14: hnědý/zelený
PIN 15: bílý
PIN 16: žlutý
PIN 17: růžový
PIN 18: šedý/hnědý
PIN 19: hnědý (1,0 mm²)
PIN 2: červený
PIN 3: šedý
PIN 4: červený/modrý
PIN 5: zelený
PIN 6: modrý (1,0 mm²)
PIN 7: šedý/růžový
PIN 8: bílý/zelený
PIN 9: bílý/žlutý
PIN 10: bílý/šedý
PIN 11: černý
PIN 12: zelený/žlutý (1,0 mm²)
PIN 13: žlutý/hnědý
PIN 14: hnědý/zelený
PIN 15: bílý
PIN 16: žlutý
PIN 17: růžový
PIN 18: šedý/hnědý
PIN 19: hnědý (1,0 mm²)
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Kabely pro produkty BPI
Připojení
Zásuvka M23 × 1, lomená, 19pólová
Kabel
PUR černá, 10 m, vhodné pro řetězové dopravníky
Počet vodičů
19
Průřez vodiče
0.50 mm² + 1.0 mm²
Teplota kabelu, pevná instalace
-50...80 °C
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
| BCC M62L-0000-10-022-PX0LP4-100 | BCC M61L-0000-10-022-PX0LP4-100 | |
|
4.343,00 CZK
Ceníková cena
|
4.343,00 CZK
Ceníková cena
|
|
| Připojení | Zásuvka M23 × 1, lomená, 19pólová | Zásuvka M23 × 1, přímá, 19pólová |
|---|---|---|
| Kabel | PUR černá, 10 m, vhodné pro řetězové dopravníky | PUR černá, 10 m, vhodné pro řetězové dopravníky |
| Počet vodičů | 19 | 19 |
| Průřez vodiče | 0.50 mm² + 1.0 mm² | 0.50 mm² + 1.0 mm² |
| Teplota kabelu, pevná instalace | -50...80 °C | -50...80 °C |
| Teplota kabelu, flexibilní instalace | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Provozní napětí Ub | 125 V DC / 125 V AC | 125 V DC / 125 V AC |
| Krytí | IP 67 | IP 67 |
| Plášť kabelu, barva | černá | černá |
| Schválení/konformita |
CE WEEE |
CE WEEE |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD