BCC06MK

BCC S425-0000-1A-003-VX8434-250

Chemicky odolné kabely (nerezové)

Special characteristics
Washdown
Připojení
Zásuvka M12 × 1, lomená, 5pólová, A kódovaná
Spínací výstup
antivalentní
Kabel
PVC šedá, 25 m, vhodné pro řetězové dopravníky
Počet vodičů
4
Máte nějaké dotazy k produktu? Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje

Množstevní stupnice

Žádost o kontakt
Klíčové funkce
Special characteristics
Washdown
Připojení
Zásuvka M12 × 1, lomená, 5pólová, A kódovaná
Spínací výstup
antivalentní
Kabel
PVC šedá, 25 m, vhodné pro řetězové dopravníky
Počet vodičů
4
Průřez vodiče
0.34 mm²
Teplota kabelu, pevná instalace
-40...105 °C
Teplota kabelu, flexibilní instalace
-5...105 °C
Provozní napětí Ub
250 V DC / 250 V AC
Jmenovitý proud (40 °C)
4.0 A
Krytí
IP 67, IP 68, IP 69K
Schválení/konformita
cULus
Ecolab