- Připojení
- Zásuvka M12 × 1, lomená, 5pólová, A kódovaná
- Indikace provozního napětí
- LED zelená
- Indikace funkce (Pin 2)
- LED bílá
- Indikace funkce (Pin 4)
- LED žlutá
- Spínací výstup
- PNP spínací/rozpínací kontakt (NO/NC) antivalentní
- Kabel
- PVC šedá, 20 m, vhodné pro řetězové dopravníky
- Počet vodičů
- 4
- Průřez vodiče
- 0.34 mm²
- Teplota kabelu, pevná instalace
- -40...105 °C
- Teplota kabelu, flexibilní instalace
- -5...105 °C
- Provozní napětí Ub
- 30 V DC
- Jmenovitý proud (40 °C)
- 4.0 A
- Krytí
- IP 67, IP 68, IP 69K