Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
PIN 1: hnědý
PIN 3: modrý
PIN 4: černý
PIN 3: modrý
PIN 4: černý
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Chemicky odolné kabely (nerezové)
Special characteristics
Washdown
Připojení
Zásuvka M12 × 1, lomená, 5pólová, A kódovaná
Indikace provozního napětí
LED zelená
Indikace funkce (Pin 4)
LED žlutá
Spínací výstup
PNP spínací kontakt (NO)
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
| BCC S425-0000-1A-004-PX0334-150 | BCC S425-0000-1A-036-PH0334-150-C023 | BCC M425-0000-1A-004-PX0334-150 | |
|
935,40 CZK
Ceníková cena
|
1.926,40 CZK
Ceníková cena
|
800,50 CZK
Ceníková cena
|
|
| Special characteristics | Washdown | Washdown | - |
|---|---|---|---|
| Připojení | Zásuvka M12 × 1, lomená, 5pólová, A kódovaná | Zásuvka M12 × 1, lomená, 5pólová, A kódovaná | Zásuvka M12 × 1, lomená, 5pólová, A kódovaná |
| Indikace provozního napětí | LED zelená | - | LED zelená |
| Indikace funkce (Pin 4) | LED žlutá | - | LED žlutá |
| Spínací výstup | PNP spínací kontakt (NO) | - | PNP spínací kontakt (NO) |
| Kabel | PUR černá, 15 m, vhodné pro řetězové dopravníky | PUR stíněný černá, 15 m | PUR černá, 15 m, vhodné pro řetězové dopravníky |
| Počet vodičů | 3 | 3 | 3 |
| Průřez vodiče | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Teplota kabelu, pevná instalace | -50...90 °C | -40...105 °C | -50...90 °C |
| Teplota kabelu, flexibilní instalace | -25...90 °C | -20...105 °C | -25...90 °C |
| Provozní napětí Ub | 30 V DC | 250 V DC / 250 V AC | 30 V DC |
| Jmenovitý proud (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Krytí | IP 67, IP 68, IP 69K | IP 67, IP 68, IP 69K | IP 67, IP 68, IP 69K |
| Plášť kabelu, barva | černá | černá | černá |
| Schválení/konformita |
CE cULus Ecolab WEEE |
CE Ecolab WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD