Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Uživatelem konfigurovatelné konektory
Připojení
Zásuvka M12 × 1, přímá, 5pólová, A kódovaná
Krytí
IP 67
Počet připojitelných kontaktů
5
Průřez přípojky
0.14...0.75 mm²
Upevnění lanka
Šroubovací svorky
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
| BCC M435-0000-1A-000-51X575-000 | BCC S435-0000-1A-000-51X575-000 | BCC M445-0000-1A-000-51X575-000 | |
|
168,70 CZK
Ceníková cena
|
387,80 CZK
Ceníková cena
|
171,70 CZK
Ceníková cena
|
|
| Připojení | Zásuvka M12 × 1, přímá, 5pólová, A kódovaná | Zásuvka M12 × 1, přímá, 5pólová, A kódovaná | Zásuvka M12 × 1, lomená, 5pólová, A kódovaná |
|---|---|---|---|
| Krytí | IP 67 | IP 67 | IP 67 |
| Počet připojitelných kontaktů | 5 | 5 | 5 |
| Průřez přípojky | 0.14...0.75 mm² | 0.14...0.75 mm² | 0.14...0.75 mm² |
| Upevnění lanka | Šroubovací svorky | Šroubovací svorky | Šroubovací svorky |
| Průměr kabelu D | 6...8 mm | 6...8 mm | 6...8 mm |
| Provozní napětí Ub | 125 V DC / 125 V AC | 125 V DC / 125 V AC | 125 V DC / 125 V AC |
| Jmenovitý proud (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Teplota prostředí | -40...85 °C | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Schválení/konformita |
CE cURus WEEE |
CE Ecolab WEEE |
CE cURus WEEE |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD